Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | S720X0SN |
Artikelgruppenbeschreibung | SCHUMACHER Schneideisen, G(BSP) |
Material | HSS |
Artikelnummer | S720X0SN0200000 |
Artikelnummer Nahme | G 1.1/4-11 |
DIN-nummer | 24231 |
Fabriknummer | 720 |
Markenname | SCHUMACHER |
Gewinde | G(BSP) |
Rabattgruppe | PD035 |
Material | HSS |
Aussendurchmesser | 75 |
Gänge pro Zoll | 11 |
G(BSP) | 1.1/4" |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gewindebohrschneideisen---nicht-metrisch/schumacher-schneideisen-g-ww-npt-pg/s720x0sn0200000