Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | S345C0ST |
Artikelgruppenbeschreibung | SCHUMACHER gerade Maschinen Gewindebohrer 34500 ST |
Material | HSS-E TiN (25) |
Artikelnummer | S345C0ST0040000 |
Artikelnummer Nahme | 1/4""-20 UNC |
DIN-nummer | 371 |
Fabriknummer | 3450 |
Markenname | SCHUMACHER |
Gewinde | UNC |
Rabattgruppe | PD035 |
Material | HSS |
Gänge pro Zoll | 20 |
UNC | 1/4" |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gewindebohrschneideisen---nicht-metrisch/schumacher-maschinengewindebohrer-unc/s345c0st0040000