Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | S510X0SE |
Artikelgruppenbeschreibung | SCHUMACHER gerade Maschinen Gewindebohrer 51000 ST |
Material | HSS-E |
Artikelnummer | S510X0SE0060075 |
Artikelnummer Nahme | M 6 X 0,75 |
DIN-nummer | 374 |
Fabriknummer | 5100 |
Markenname | SCHUMACHER |
Gewinde | Metrisch fein |
Rabattgruppe | PD035 |
Material | HSS |
Gewindelänge | 12 |
Metrisch | M 6 |
Schlüsselweite | 4.9 |
Steigung | 0.75 |
Stieldurchmesser | 6 |
Gesamtlänge | 80 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gewindebohrschneideisen---metrisch/schumacher-maschinengewindebohrer-metrisch-fein/s510x0se0060075