Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | S43848SE |
Artikelgruppenbeschreibung | SCHUMACHER Maschine Gewindebohrer 40° 43800 VG Rotring |
Material | HSS-E TiCN (48) |
Artikelnummer | S43848SE0200000 |
Artikelnummer Nahme | M 20 |
DIN-nummer | 376 |
Fabriknummer | 4380 |
Markenname | SCHUMACHER |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD035 |
Material | HSS |
Gewindelänge | 32 |
Metrisch | M 20 |
Schlüsselweite | 12 |
Steigung | 2.5 |
Stieldurchmesser | 16 |
Gesamtlänge | 140 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gewindebohrschneideisen---metrisch/schumacher-maschinengewindebohrer-fur-legierter-stahl/s43848se0200000