Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | S43848SE |
Artikelgruppenbeschreibung | SCHUMACHER Maschine Gewindebohrer 40° 43800 VG Rotring |
Material | HSS-E TiCN (48) |
Artikelnummer | S43848SE0160000 |
Artikelnummer Nahme | M 16 |
DIN-nummer | 376 |
Fabriknummer | 4380 |
Markenname | SCHUMACHER |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD035 |
Material | HSS |
Gewindelänge | 28 |
Metrisch | M 16 |
Schlüsselweite | 9 |
Steigung | 2 |
Stieldurchmesser | 12 |
Gesamtlänge | 110 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gewindebohrschneideisen---metrisch/schumacher-maschinengewindebohrer-fur-legierter-stahl/s43848se0160000