Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | W1292110 |
Artikelgruppenbeschreibung | Stahlwille Teleskop-Spiegel |
Material | Stahl mit Kunststoff schwarz |
Artikelnummer | W12921100040000 |
Artikelnummer Nahme | NR.12921 60mm |
Fabriknummer | 12921 |
Markenname | STAHLWILLE |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
Durchmesser | 60 |
Länge | 180-530 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gerate-fur-werkstatt/spiegel-pinzette-taschenlampe/w12921100040000