Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | W1067610 |
Artikelgruppenbeschreibung | Stahlw. dreikant Loffelschaber |
Material | Stahl, legiert |
Artikelnummer | W10676100010000 |
Artikelnummer Nahme | NR.10676/1 |
Fabriknummer | 10676 |
Markenname | STAHLWILLE |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
Kopfbreite | 10 |
Länge | 230 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gerate-fur-werkstatt/burste-und-schaber/w10676100010000