Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | W1261410 |
Artikelgruppenbeschreibung | Stahlwille Abziehvorrichtung |
Material | Stahl,verzinkt |
Artikelnummer | W12614100010000 |
Artikelnummer Nahme | Gr.1 |
Fabriknummer | 12614 |
Markenname | STAHLWILLE |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Schraubenlänge | 200 |
Spannweite | 60-150 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gerate-fur-werkstatt/abzieher/w12614100010000