Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | W1215010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Stahlwille Abzieher, 2-armig |
Material | Stahl,verzinkt |
Artikelnummer | W12150100010000 |
Artikelnummer Nahme | NR.12150/1 |
Fabriknummer | 12150 |
Markenname | STAHLWILLE |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Spanntiefe | 85 |
Spannweite | 150 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gerate-fur-werkstatt/abzieher/w12150100010000