Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | PTSETEA2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Reparatursatz für Gewinde |
Material | HSS, Stahl, RVS-A2 |
Artikelnummer | PTSETEA20080000 |
Artikelnummer Nahme | UNF 8 |
Fabriknummer | PTSET |
Gewinde | UNF Nr. |
Rabattgruppe | PD041 |
Material | HSS |
Menge | 10 |
UNF | No.8 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gerate-fur-gewindeeinsatze/kato-reparatursatz/ptsetea20080000