Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | PTSET0A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Reparatursatz für Gewinde |
Material | HSS, Stahl, RVS-A2 |
Artikelnummer | PTSET0A20050001 |
Artikelnummer Nahme | M 5 |
Fabriknummer | PTSET |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD041 |
Material | HSS |
Menge | 10 |
Metrisch | M 5 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gerate-fur-gewindeeinsatze/kato-reparatursatz/ptset0a20050001