Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | PTTSPCSN |
Artikelgruppenbeschreibung | KATO Coilthread Maschine Gewindebohrer mit Schälanschnitt |
Material | HSS Stahl |
Artikelnummer | PTTSPCSN0040000 |
Artikelnummer Nahme | UNC 1/4-20 |
Fabriknummer | PTTMTS |
Markenname | KATO |
Gewinde | UNC |
Rabattgruppe | PD041 |
Material | HSS |
Bohrdurchmesser | 6.7 |
UNC | 1/4"-20 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gerate-fur-gewindeeinsatze/kato-hand--und-machinegewindebohrer-unc-fur-einsatze/pttspcsn0040000