Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | PTTVT0SN |
Artikelgruppenbeschreibung | KATO Handgewindebohrer Fertigschneider |
Material | HSS Stahl |
Artikelnummer | PTTVT0SN0160000 |
Artikelnummer Nahme | M16 |
Fabriknummer | PTTVT, BN 37647 |
Markenname | KATO |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD041 |
Material | HSS |
Bohrdurchmesser | 16.5 |
Metrisch | M 16 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gerate-fur-gewindeeinsatze/kato-hand--und-machinegewindebohrer-metrisch-fur-einsatze/pttvt0sn0160000