Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | PTDREV10 |
Artikelgruppenbeschreibung | KATO CoilThread Entferner für Mitnehmer |
Material | Stahl |
Artikelnummer | PTDREV100060000 |
Artikelnummer Nahme | M 6 + 1/4 |
Fabriknummer | PTDREV, BN 56054 |
Markenname | KATO |
Rabattgruppe | PD041 |
Material | Stahl |
Fúr Abmessung | M 6+1/4" |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gerate-fur-gewindeeinsatze/kato-einsetzwerkzeuge-metrisch-und-metrisch-fein/ptdrev100060000