Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | PTUATE10 |
Artikelgruppenbeschreibung | KATO Ausdrehwerkzeug für Tangless Gewinde-einsätze |
Material | Stahl |
Artikelnummer | PTUATE100100002 |
Artikelnummer Nahme | UNF10 res.stift |
Fabriknummer | PTUAPT |
Markenname | KATO |
Gewinde | UNF Nr. |
Rabattgruppe | PD041 |
Material | Stahl |
Art | Tangless |
Art | Res.stift |
UNF-Nummerdraht | Nr.10 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gerate-fur-gewindeeinsatze/kato-ausdreh--und-einsetzwerkzeuge-fur-tangless-uncunf/ptuate100100002