Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | PTUATB10 |
Artikelgruppenbeschreibung | KATO Ausdrehwerkzeug für Tangless Gewinde-einsätze |
Material | Stahl |
Artikelnummer | PTUATB100040000 |
Artikelnummer Nahme | 4-40 UNC |
Fabriknummer | PTUAPT |
Markenname | KATO |
Gewinde | UNC Nr, |
Rabattgruppe | PD041 |
Material | Stahl |
Art | Tangless |
UNC-Nummerdraht | Nr. 4 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/gerate-fur-gewindeeinsatze/kato-ausdreh--und-einsetzwerkzeuge-fur-tangless-uncunf/ptuatb100040000