Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | W46A0010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Stahlw.Steckschl.einsatz 12kt lang 3/8" |
Material | Stahl chromiert |
Artikelnummer | W46A00100080000 |
Artikelnummer Nahme | NR.46A 1/2 |
DIN-nummer | 3124 |
ISO-Nummer | 2725 |
Fabriknummer | 46A |
Markenname | STAHLWILLE |
Gewinde | Zoll |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/einsatze-und-garnituren/einsatze-und-ubergangsteile-38-antrieb/w46a00100080000