Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | W4520010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Stahlwille Gelenkknarre 3/8 |
Material | Stahl mit Kunststoff schwarz |
Artikelnummer | W45200100010000 |
Artikelnummer Nahme | NR.452 |
Fabriknummer | 452 |
Markenname | STAHLWILLE |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/einsatze-und-garnituren/einsatze-und-ubergangsteile-38-antrieb/w45200100010000