Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | WSET5010 |
Artikelgruppenbeschreibung | STAHLW.Steckschluesselsatz1/2"-12kt |
Material | Stahl chromiert, Stahl Dose |
Artikelnummer | WSET50100197000 |
Artikelnummer Nahme | 50/19/7 |
Fabriknummer | 50 |
Markenname | STAHLWILLE |
Antrieb | Zwölfkant |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/einsatze-und-garnituren/einsatze-und-ubergangsteile-12-antrieb/wset50100197000