Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | W5100010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Stahlw.Steckschl.einsatz 12kt Lang, 1/2" |
Material | Stahl chromiert |
Artikelnummer | W51000100140000 |
Artikelnummer Nahme | NR.51 14 mm |
DIN-nummer | 3124 |
ISO-Nummer | 2725 |
Fabriknummer | 51 |
Markenname | STAHLWILLE |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/einsatze-und-garnituren/einsatze-und-ubergangsteile-12-antrieb/w51000100140000