Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | W5090010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Stahlw. Verlängerungen, ½"aufn |
Material | Stahl chromiert |
Artikelnummer | W50900100040001 |
Artikelnummer Nahme | NR.509 Gr.10W |
DIN-nummer | 3123 |
ISO-Nummer | 3316 |
Fabriknummer | 509 |
Markenname | STAHLWILLE |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/einsatze-und-garnituren/einsatze-und-ubergangsteile-12-antrieb/w50900100040001