Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | W5040010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Stahlwille Gelenkgriff 1/2" |
Material | Stahl mit Kunststoff schwarz |
Artikelnummer | W50400100150000 |
Artikelnummer Nahme | NR.504/15 |
DIN-nummer | 3122 |
ISO-Nummer | 3315 |
Fabriknummer | 504 |
Markenname | STAHLWILLE |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/einsatze-und-garnituren/einsatze-und-ubergangsteile-12-antrieb/w50400100150000