Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 345N00SN |
Artikelgruppenbeschreibung | Spiralbohrer mit Morsekegelschaft |
Material | HSS, Stahl 780-900 HV |
Artikelnummer | 345N00SN0140000 |
Artikelnummer Nahme | 14,00 MK-1 |
DIN-nummer | 345N |
Rabattgruppe | PD042 |
Material | HSS |
Durchmesser | 14 |
Größe | 1 |
Länge Spankammer | 108 |
Gesamtlänge | 189 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/bohren-frasen-wechselplaten/spiralbohrer/345n00sn0140000