Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | BA0000SN |
Artikelgruppenbeschreibung | BILZ Zapfensenker |
Material | HSS |
Artikelnummer | BA0000SN0050000 |
Artikelnummer Nahme | A00 5,0 A050001 |
Fabriknummer | A |
Markenname | H.BILZ |
Rabattgruppe | PD036 |
Material | HSS |
Zugdraht | - |
Entfernung | 23 |
Bohrdurchmesser | 5.0 |
Lochdurchmesser | 1.7 |
Größe | 00 |
Nützliche Länge | 8 |
Punktdurchmesser | - |
Gesamtlänge | 35 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/bohren-frasen-wechselplaten/senker-hbilz/ba0000sn0050000