Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 179A0010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Bohrbuchse, Zylindrisch |
Material | Stahl, 740-820 HV10 |
Artikelnummer | 179A00100190036 |
Artikelnummer Nahme | 19,0 X 36 |
DIN-nummer | 179A |
Rabattgruppe | PD042 |
Material | Werkzeugstahl |
Aussendurchmesser | 30 |
Lochdurchmesser | 19.0 |
Länge | 36 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/bohren-frasen-wechselplaten/bohrbuchse/179a00100190036