Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 179A0010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Bohrbuchse, Zylindrisch |
Material | Stahl, 740-820 HV10 |
Artikelnummer | 179A00100155016 |
Artikelnummer Nahme | 15,5 X 16 |
DIN-nummer | 179A |
Rabattgruppe | PD042 |
Material | Werkzeugstahl |
Aussendurchmesser | 26 |
Lochdurchmesser | 15.5 |
Länge | 16 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/bohren-frasen-wechselplaten/bohrbuchse/179a00100155016