Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | W4820X10 |
Artikelgruppenbeschreibung | Stahlw.3K Drall Werks.Schr.dr.Schlitz |
Material | Stahl mit Kunstst.Schwarz+grün |
Artikelnummer | W4820X100200001 |
Artikelnummer Nahme | TCS 4820/4830 |
DIN-nummer | 5265 |
ISO-Nummer | 2380 |
Fabriknummer | 4820 |
Markenname | STAHLWILLE |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/bit-schrzieher-stiftschluel/schraubenzieher-fur-kreuzschlitz-oder-schlitz/w4820x100200001