Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | W4628010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Stahlw.Elektrikersc.dr.Drall+ Schlitz |
Material | Stahl mit Kunstst.Schwarz+grün |
Artikelnummer | W46280100035075 |
Artikelnummer Nahme | 4628-2 3,5X75 |
DIN-nummer | 5265 |
ISO-Nummer | 2380 |
Fabriknummer | 4628 |
Markenname | STAHLWILLE |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/bit-schrzieher-stiftschluel/schraubenzieher-fur-kreuzschlitz-oder-schlitz/w46280100035075