Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 911GAT10 |
Artikelgruppenbeschreibung | Winkel Sechskant Schraubenzieher mit Bohrung |
Material | Stahl |
Artikelnummer | 911GAT100060000 |
Artikelnummer Nahme | SL.W.6 |
Fabriknummer | 911GAT |
Antrieb | Innensechskant mit Stift |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Schlüsselweite | 6 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/bit-schrzieher-stiftschluel/schraubenzieher-anti-diebstall/911gat100060000