Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | WBITZG10 |
Artikelgruppenbeschreibung | STAHLWILLE Schraubendrehereinsätze für Schlitz |
Material | Stahl,gehärtet |
Artikelnummer | WBITZG100512065 |
Artikelnummer Nahme | 1182 1,2X6,5 C8 |
DIN-nummer | 3127 |
ISO-Nummer | 2351 |
Markenname | STAHLWILLE |
Antrieb | Schlitz |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
Abmessung | 6.5 |
Breite | 1.2 |
Länge | 41 |
Bit-Länge | 41 |
Nummer | 1182 |
Aufnahme | 5/16 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/bit-schrzieher-stiftschluel/bits-und-bitsatze/wbitzg100512065