Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | WBITBZ10 |
Artikelgruppenbeschreibung | STAHLWILLE Schraubendrehereinsätze für innensechskant |
Material | Stahl,gehärtet |
Artikelnummer | WBITBZ100050006 |
Artikelnummer Nahme | 4055 sw5 S9,5 |
DIN-nummer | 7426 |
ISO-Nummer | 3109 |
Fabriknummer | BN 20009 |
Markenname | STAHLWILLE |
Antrieb | Innensechskant |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
Bit-Länge | 35 |
Nummer | 4055 |
Aufnahme | 3/8 |
Schlüsselweite | 5 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/bit-schrzieher-stiftschluel/bits-und-bitsatze/wbitbz100050006