Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | BITTXG10 |
Artikelgruppenbeschreibung | Schraubendreher Einsatz Torx mit Bohrung |
Material | Stahl |
Artikelnummer | BITTXG100450000 |
Artikelnummer Nahme | TX-45H |
Fabriknummer | BITTXG, BN 33062 |
Antrieb | Resistorx |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Aufnahme | 1/4" 6kt |
Resistorxnummer | TX-45H |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/bit-schrzieher-stiftschluel/bits-und-bitsatze/bittxg100450000