Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | BITPNH10 |
Artikelgruppenbeschreibung | Schraubenzieher Einsatz, Innensechskant mit Bohrung |
Material | Stahl |
Artikelnummer | BITPNH100025000 |
Artikelnummer Nahme | SL.W.2,5 |
Fabriknummer | BITPNH, BN 33061 |
Antrieb | Innensechskant mit Stift |
Rabattgruppe | PD005 |
Material | Stahl |
Aufnahme | 1/4" 6kt |
Schlüsselweite | 2.5 |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/bit-schrzieher-stiftschluel/bits-und-bitsatze/bitpnh100025000