Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | W4000X10 |
Artikelgruppenbeschreibung | STAHLWILLE Bit halter mit Griff und Feder |
Material | Stahl mit Kunststoff schwarz |
Artikelnummer | W4000X100010000 |
Artikelnummer Nahme | NR.4000 1/4 |
Fabriknummer | 4000 |
Markenname | STAHLWILLE |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
Nummer | 4000 |
Stiellänge | 75 |
Gesamtlänge | 180 |
Fúr Abmessung | 1/4" |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/bit-schrzieher-stiftschluel/bithalter-und-hilfstucke/w4000x100010000