Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | W3825010 |
Artikelgruppenbeschreibung | STAHLWILLE Schnell-bit-Halter |
Material | Stahl,gehärtet |
Artikelnummer | W38250100063000 |
Artikelnummer Nahme | D6,3>E6,3 x 62 (1/4) |
Fabriknummer | 3825 |
Markenname | STAHLWILLE |
Rabattgruppe | PD046 |
Material | Stahl |
https://www.nederland.bossard.com/de/werkzeuge/bit-schrzieher-stiftschluel/bithalter-und-hilfstucke/w38250100063000