Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 6325M610 |
Artikelgruppenbeschreibung | Zylinderstifte, Passung m6, gehärtet und geschliffen |
Material | Stahl,60±2HRC Nr1.3505(100Cr6) |
Artikelnummer | 6325M6100015016 |
Artikelnummer Nahme | 1,5m6 X 16 |
DIN-nummer | 6325 |
ISO-Nummer | 8734A |
Fabriknummer | BN 857 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Durchmesser | 1.5m6 |
Maximum Durchmesser | 1.508 |
Minimum Durchmesser | 1.502 |
Gesamtlänge | 16 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/zylinderstifte/zylinderstifte-m5-und-m6-passung/6325m6100015016