Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 6325H610 |
Artikelgruppenbeschreibung | Zylinderstifte, Passung h6, gehärtet und geschliffen |
Material | Stahl,60±2HRC Nr1.3505(100Cr6) |
Artikelnummer | 6325H6100050050 |
Artikelnummer Nahme | 5h6 X 50 |
DIN-nummer | 6325 |
ISO-Nummer | 8734A |
Fabriknummer | BN 858 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Durchmesser | 5h6 |
Maximum Durchmesser | 5.000 |
Minimum Durchmesser | 4.992 |
Gesamtlänge | 50 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/zylinderstifte/zylinderstifte-h6-und-h8-passung/6325h6100050050