Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 14810010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Schwere Spannstifte |
Material | Federstahl 420-560 HV 30 |
Artikelnummer | 148100100100022 |
Artikelnummer Nahme | 10 X 22 |
DIN-nummer | 1481 |
ISO-Nummer | 8752 |
Fabriknummer | BN 876 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Federstahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Durchmesser | 10 |
Materialdicke | 2 |
Maximum Durchmesser | 10.8 |
Minimum Durchmesser | 10.5 |
Anwendung | 6/M5 |
Gesamtlänge | 22 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/stiften-buchsen-niete-keile/spannstiften-und-spiralspannstiften/148100100100022