Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 6880X010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Keilstahl in Länge von 1 Meter |
Material | Stahl, C45K |
Artikelnummer | 6880X0100050000 |
Artikelnummer Nahme | 5 X 5 X 1000 |
DIN-nummer | 6880 |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Breite | 5 |
Höhe | 5 |
Länge | 1000 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/stiften-buchsen-niete-keile/paszfedern-nasenkeil-scheibenfedern-keilstahl/6880x0100050000