Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 11023S18 |
Artikelgruppenbeschreibung | Rübig Sicherheits Klappstecker |
Material | St.Zn Gelb Cr6 Frei, Dicksch.pas |
Artikelnummer | 11023S180060027 |
Artikelnummer Nahme | 6 X 27 |
Fabriknummer | 11023S |
Markenname | RÜBIG |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Gelb |
Achsegröße | 20 |
Durchmesser Stift | 5.8 |
Axiale Länge | 11 |
Augenbreite | 30 |
Stiellänge | 24 |
Gesamtlänge | 39.5 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/stiften-buchsen-niete-keile/klappstecker/11023s180060027