Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 11023F18 |
Artikelgruppenbeschreibung | Rübig Klappstecker für 4kt Rohr |
Material | St.Zn Gelb Cr6 Frei, Dicksch.pas |
Artikelnummer | 11023F180100065 |
Artikelnummer Nahme | 10 X 65 |
Fabriknummer | 11023F |
Markenname | RÜBIG |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Gelb |
Bestimmt für | 50 |
Breite | 21 |
Durchmesser Stift | 9.5 |
Dicke | 21 |
Stiellänge | 65 |
Gesamtlänge | 85 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/stiften-buchsen-niete-keile/klappstecker/11023f180100065