Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 79780010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Kegelstifte (Konizität 1 : 50) mit Innengewinde |
Material | Stahl |
Artikelnummer | 797800100060020 |
Artikelnummer Nahme | 6 X 20 |
DIN-nummer | 7978A |
ISO-Nummer | 8736A |
Fabriknummer | BN 865 |
Gewinde | Metrisch |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Durchmesser | 6 |
Gewindelänge | 6 |
Innengewinde | M 4 |
Gesamtlänge | 20 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/stiften-buchsen-niete-keile/kegelstift/797800100060020