Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | BORGRG1A |
Artikelgruppenbeschreibung | NORD-LOCK Scheiben pro Paar |
Material | St,Delta-protekt Kl100verklebt |
Artikelnummer | BORGRG1A0220042 |
Artikelnummer Nahme | 23,4 X 42 |
Fabriknummer | NORDL, BN 65212, BN 20750, BN 20751 |
Markenname | NORD-LOCK |
Rabattgruppe | PD007 |
Material | Stahl |
Oberfläche | Delta-Protekt |
Bestimmt für | M 22 |
Aussendurchmesser | 42 |
Dicke | 4.6 |
Lochdurchmesser | 23.4 |
Ausführing | Grote d2 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/spannscheiben-sicherungsringen/sicherungsscheibe-gerandeld/borgrg1a0220042