Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | ANH00010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sicherungsscheiben für Wellen |
Material | Federstahl |
Artikelnummer | ANH000100090000 |
Artikelnummer Nahme | 9 X 1 |
Fabriknummer | H, BN 831 |
Markenname | CIRTEQ |
Rabattgruppe | PD024 |
Material | Federstahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Achsegröße | 9 |
Innendurchmesser | 7.80 |
Dicke | 1.0 |
Rillendurchmesser | 8.0 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/spannscheiben-sicherungsringen/sicherungsscheibe-fur-wellen/anh000100090000