Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 679900A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sicherungsscheiben für Welle, Lose oder Streifen |
Material | Rostfreiem Stahl 1.4122 |
Artikelnummer | 679900A20019002 |
Artikelnummer Nahme | 1,9 strip Cirteq |
DIN-nummer | 6799 |
Fabriknummer | BN 679, BN 681, BN 680 |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Menge | 600 |
Abw. Verpackung | Strip |
Dicke | 0.5 |
Rillendurchmesser | 1.9 |
Maximal | 3 |
Minimum | 2.5 |
Öffnung | 1.61 |
Art | Cirteq |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/spannscheiben-sicherungsringen/sicherungsscheibe-fur-wellen/679900a20019002