Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | ANNA0010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sicherungsring f.Wellen NA |
Material | Federstahl |
Artikelnummer | ANNA00100080000 |
Artikelnummer Nahme | 1/2"" 0050 |
Fabriknummer | N1400 |
Markenname | CIRTEQ |
Gewinde | Zoll |
Rabattgruppe | PD024 |
Material | Federstahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Bestellnummer | NA50 |
Innendurchmesser | 0.035 |
Durchmesser | 1/2 |
Dicke | 0.500 |
Rillendurchmesser | 0.461 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/spannscheiben-sicherungsringen/sicherungsringe-fur-wellen/anna00100080000