Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 47100010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sicherungsringe für Welle |
Material | Federstahl |
Artikelnummer | 471000100060000 |
Artikelnummer Nahme | 6 X 0,7 |
DIN-nummer | 471 |
Fabriknummer | BN 818, BN 821 |
Markenname | CIRTEQ |
Rabattgruppe | PD024 |
Material | Federstahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Achsegröße | 6 |
Innendurchmesser | 5.6 |
Dicke | 0.7 |
Rillendurchmesser | 5.7 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/spannscheiben-sicherungsringen/sicherungsringe-fur-wellen/471000100060000