Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | ANNJ0010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sicherungsring für Bohrung NJ |
Material | Federstahl |
Artikelnummer | ANNJ00100390000 |
Artikelnummer Nahme | 2.7/16"" 0244 |
Fabriknummer | N1300 |
Markenname | CIRTEQ |
Gewinde | Zoll |
Rabattgruppe | PD024 |
Material | Federstahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/spannscheiben-sicherungsringen/sicherungsringe-fur-bohrung/annj00100390000