Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 47200010 |
Artikelgruppenbeschreibung | Sicherungsringe für Bohrung |
Material | Federstahl |
Artikelnummer | 472000100650300 |
Artikelnummer Nahme | 65 X 3 |
DIN-nummer | 472 |
Fabriknummer | BN 822, BN 824 |
Markenname | CIRTEQ |
Rabattgruppe | PD024 |
Material | Federstahl |
Oberfläche | Keine Nachbehandlung |
Aussendurchmesser | 69.2 |
Dicke | 3.00 |
Lochgröße | 65 |
Rillendurchmesser | 68.0 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/spannscheiben-sicherungsringen/sicherungsringe-fur-bohrung/472000100650300