Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion
Artikelgruppe | 988000A2 |
Artikelgruppenbeschreibung | Passscheiben, Toleranz ISO 4759-3/A |
Material | Rostfreiem Stahl 1.4310 >= 1mm =1.4301 |
Artikelnummer | 988000A20300050 |
Artikelnummer Nahme | 30 X 42 X 0,5 dikte tol.±0,04 |
DIN-nummer | 988 |
Klasse | A1 |
Rabattgruppe | PD011 |
Material | Edelstahl |
Aussendurchmesser | 42 |
Dicke | 0.5 |
Lochdurchmesser | 30 |
https://www.nederland.bossard.com/de/verbindungselemente-ohne-gewinde/spannscheiben-sicherungsringen/paszscheiben-und-stutzscheiben/988000a20300050